Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF à la Foire de Hanovre : une application mobile et un capteur de vibrations pour la collecte de données effectuée par des utilisateurs non spécialisés

2015 avril 13, 16:00 CEST

À la Foire de Hanovre, SKF lancera SKF Enlight, un pack qui associe une nouvelle application mobile puissante à un capteur spécial, activé par Bluetooth. Il permet aux utilisateurs non spécialisés de collecter, à la demande, des données, par exemple sur les vibrations et la température, à l'aide d'appareils mobiles standard, et d'accéder à une analyse rédigée par des spécialistes SKF.

Göteborg, Suède, le 13 avril 2015 : SKF a développé une solution qui permet aux utilisateurs non spécialisés de collecter des données critiques. SKF Enlight est une plateforme qui associe une application mobile, un capteur spécial et, le cas échéant, du matériel à sécurité intrinsèque en vue de collecter rapidement et simplement des données sur des machines.

Le produit est composé de trois éléments clés, le premier étant Data Collect, une application qui transforme un appareil mobile standard (smartphone, tablette) en un appareil de collecte de données. Les informations sont envoyées directement au cloud SKF pour être analysées par des experts du réseau mondial de Centres de diagnostic à distance (RDC) SKF. Le deuxième élément clé est le Wireless Machine Condition Detector (WMCD) SKF, un capteur spécifique qui mesure les vibrations et la température, et transmet les données à Data Collect par Bluetooth. Quant au troisième élément, il s'agit des tablettes et des smartphones certifiés Atex Zone 1, qui permettent aux utilisateurs de collecter des données dans des zones dangereuses.

« L'application est très simple à utiliser et permet aux utilisateurs, ne disposant pas de connaissance sur l'analyse vibratoire, de collecter des données pointues sur le sujet », explique Christoffer Malm, Responsable de la « Connectivity Room » chez SKF. « L'utilisateur n'a qu'un bouton à activer pour contacter les experts d'un centre RDC et obtenir une analyse détaillée de l'état d'une machine ainsi que des recommandations, nécessaires à la correction des problèmes. »

Monté magnétiquement sur une machine, le capteur WMCD mesure les vibrations et la température. Ces données sont envoyées via Bluetooth à l'application et peuvent être consultées. Les niveaux de vibration sont comparés aux normes ISO. L'évaluation apparaît à l'utilisateur sous la forme d'un voyant rouge, orange ou vert.

Le capteur WMCD mesure également l'état du roulement à l'aide d'algorithmes SKF brevetés, afin de déterminer la gravité des dommages et de l'usure. Là aussi, les résultats sont affichés sous forme de voyant de couleur. Si l'un des paramètres mesurés génère un avertissement ou une alerte, l'utilisateur peut demander un diagnostic, directement depuis l'écran de mesure. Les données collectées sont envoyées via le réseau sans fil à un centre RDC SKF. Un expert en analyse vibratoire effectue une analyse et envoie un rapport détaillé sur l'origine des fortes vibrations directement à l'utilisateur.

Les analyseurs de vibrations nécessitent un niveau de compétences élevé et coûtent cher pour des mesures ponctuelles. SKF Enlight fournit un équipement peu onéreux et facile d'utilisation, avec un accès instantané à l'expertise SKF via le réseau RDC. Le type de contrôle des vibrations qu'il propose aux utilisateurs n'est pas disponible avec les systèmes tels que les analyseurs de pointe basés sur les données « route ». Les sites de production et les ateliers de réparation seront certainement les premiers bénéficiaires.

Le système SKF Enlight fait partie des innovations présentées par SKF à l'occasion de la Foire de Hanovre 2015 (du 13 au 17 avril). Pour plus d'informations, rendez-vous au hall 22, stand B12, et sur www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

SKF logo