Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Le portefeuille SKF ePowertrain réduit les coûts pour les véhicules hybrides et électriques

2015 avril 13, 16:00 CEST

La technologie SKF ePowertrain, qui sera présentée lors de la Foire de Hanovre 2015, va permettre aux constructeurs de véhicules hybrides et électriques de réduire leurs coûts de production et d'améliorer la consommation d'énergie en fonctionnement

Göteborg, le 13 avril 2015 : La toute dernière technologie ePowertrain de SKF, société experte en ingénierie, a été développée pour aider les constructeurs de véhicules hybrides et électriques à réduire leurs coûts de montage et de production. Cette nouvelle technologie va également jouer un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité des véhicules, en réduisant la consommation énergétique, les émissions de CO2 et en étendant la plage de fonctionnement.

Le portefeuille ePowertrain s'articule autour d'un grand nombre de produits innovants et complémentaires, qui seront tous présentés lors de la Foire de Hanovre en 2015.

Ce portefeuille comprend un roulement capteur de détection position rotor SKF, qui a été conçu pour améliorer le contrôle des moteurs à aimant permanent. Cet ensemble unique, compact et léger, se compose d'un roulement à faible frottement et d'un capteur intelligent. Il est rapide et simple à installer sur la chaîne de production, assure une meilleure densité de puissance moteur, un plus grand contrôle du couple moteur et diminue de manière globale le bruit et les vibrations.

Le roulement capteur encodeur de moteur SKF (Le SKF MESBU) fait également partie du portefeuille. Cet ensemble fournit des impulsions de codeur précises pour la mesure exacte en temps réel du régime, de la direction et de la position incrémentale du moteur. Le frottement est faible, le bruit réduit et le roulement est capable de supporter des vitesses de fonctionnement élevées.

Les autres produits du portefeuille ePowertrain comprennent des roulements sur mesure pour les applications de colonne de direction garantissant une réduction significative du niveau de bruit tout en préservant les performances existantes ainsi que des roulements à billes à grande vitesse et à faible frottement résistants, qui améliorent encore l'efficacité du moteur électrique et la densité de puissance.

Alberto Carlevaris, de la division Powertrain Engineering, a déclaré : « Nous avons développé notre portefeuille de produits ePowertrain pour aider les constructeurs de véhicules hybrides et électriques à améliorer l'efficacité des sous-systèmes de véhicules. Cela permet ainsi de diminuer les émissions de CO2 et contribue à améliorer le confort de conduite grâce à une gamme étendue et à la diminution du bruit et des vibrations. »

Les derniers produits SKF ePowertrain feront partie de la démonstration spécialement mise au point pour la foire de Hanovre et seront visibles sur le stand B12, Hall 22. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.skfpowerthefuture.com

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.

Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

SKF logo