Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

La technologie des roulements intelligents SKF Insight testée dans les secteurs ferroviaire et éolien

  • Article

    2015 avril 13, 16:00 CEST

    À la Foire de Hanovre, SKF va montrer comment sa technologie révolutionnaire SKF Insight améliore la gestion de l'état des roulements dans les secteurs ferroviaire et éolien

    Göteborg, Suède, le 13 avril 2015 : SKF a commencé à appliquer SKF Insight, sa technologie révolutionnaire de gestion de l'état des roulements, à plusieurs industries de pointe.

    Cette technologie utilise des capteurs sans fil intelligents, auto-alimentés dans le roulement SKF afin de fournir des données de maintenance conditionnelle instantanées via Internet. Elle est actuellement testée dans des projets pointus des secteurs ferroviaire et éolien.

    L'application d'algorithmes mathématiques de gestion de l'état des roulements aux données fournies par SKF Insight offre une approche adaptative de la maintenance. Alors que la maintenance conditionnelle traditionnelle détecte les défaillances des roulements, SKF Insight repère les conditions de fonctionnement anormales pouvant provoquer des dommages. Des mesures peuvent alors être prises pour les éviter.

    « Cela va au-delà de la technologie actuellement utilisée en termes de roulement avec capteurs, car on intègre une gamme plus large de capteurs. On peut également ajouter la technologie sans fil intelligente et auto-alimentée », explique Ronnie Spolidoro, Responsable du développement commercial de SKF Insight. « Ces roulements sont connectés au cloud SKF, ce qui permet aux clients d'accéder à toute une gamme de services de diagnostic et d'assistance SKF. La gestion de l'état des roulements est intégralement assurée. »

    SKF Insight surveille des paramètres dynamiques tels que la vibration, la température, l'état et la charge de lubrification. L'outil avertit également l'utilisateur lorsque les conditions sont anormales et peuvent endommager les roulements. À son lancement à Hanovre en 2013, SKF Insight était un concept technologique, qui allait permettre aux ingénieurs d'améliorer la maintenance conditionnelle en surveillant l'état des roulements. Deux ans plus tard, c'est une solution entièrement fonctionnelle utilisée dans des projets pilotes de clients. Elle est capable de fournir des données directement aux centres de diagnostic pour une meilleure maintenance conditionnelle via le cloud SKF (avec SKF @ptitude). De là, des tableaux de bord et des rapports peuvent être fournis aux opérateurs de l’usine, au fabricant de la machine, à SKF ou à toute autre personne autorisée disposant d’un accès à Internet.

    Les données sont également accessibles sur des appareils mobiles tels que des iPad. C'est ainsi que SKF Insight sera présenté à Hanovre, par une démonstration en direct.

    Utilisant désormais des données dynamiques de roulements fournies par SKF Insight, la gestion de l'état des roulements est une nouvelle approche innovante en cours de développement. Elle va déterminer comment les conditions actuelles affectent l'état des roulements et déclencher des actions correctives (ajout automatique de lubrifiant ou modification des conditions de la machine). On évite ainsi d'endommager le roulement, afin d'optimiser son cycle de vie.

    L'une des applications les plus prometteuses de SKF Insight est la surveillance des éoliennes, en raison du coût très élevé de maintenance. Dans certain cas, le coût de remplacement du roulement principal d'une éolienne est si élevé qu'il n'est même pas économiquement viable de construire cette éolienne. Utilisé dans ce contexte, SKF Insight pourrait surveiller les charges et la lubrification pendant le fonctionnement, permettant ainsi d'éviter le développement de conditions préjudiciables.

    L'entreprise travaille déjà avec un client du secteur en vue de développer un tel système. Après la mesure des informations dynamiques sur le roulement dans l’état de fonctionnement réel, celles-ci seront transmises par liaison sans fil à des centres de surveillance à distance ou à des équipes de maintenance locales. La solution actuellement développée surveillera la vitesse du roulement, ses vibrations, sa température et sa lubrification. Plus important, elle pourra être installée a posteriori, pour ne pas limiter son potentiel aux nouvelles éoliennes, mais l’étendre aussi aux milliers déjà installées dans le monde.

    L'entreprise développe un système similaire dans le secteur ferroviaire, pour les roulements de roue, qui sont des composants à changer à intervalles réguliers, quel que soit leur état. SKF Insight crée un moyen rentable de collecter des données de surveillance de leur état afin de déterminer la durée des roulements, et les intervalles de remplacement, selon les conditions d’exploitation réelles.

    SKF Insight et la gestion de l'état des roulements sont quelques-unes des innovations que SKF présentera à la Foire de Hanovre (13 au 17 avril 2015). Pour de plus amples détails, rendez-vous au hall 22, stand B12, et sur le site www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.
    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com

    ® SKF et SKF Insight sont des marques déposées du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.4 MB)

SKF logo