Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF présentera ses solutions les plus récentes pour turbomachines à la Foire de Hanovre

  • Article

    2015 avril 13, 16:00 CEST

    À la Foire de Hanovre 2015, SKF lancera son armoire de commande E300V2 de paliers magnétiques et présentera les avantages de sa technologie de paliers magnétiques actifs S2M.


    Göteborg, le 13 avril 2015 : SKF, société experte en ingénierie, lancera sa nouvelle armoire de commande E300V2 de paliers magnétiques adaptée à de nombreuses turbomachines à la Foire de Hanovre 2015.

    Une présentation virtuelle du nouveau système est prévue et mettra en avant les avantages de la technologie des paliers magnétiques actifs SKF S2M utilisée avec des turbomachines de grande puissance.

    Le nouveau système E300V2 est une armoire de commande électronique numérique qui remplace une ancienne version. 800 unités ont été installées dans le monde.

    L'E300V2 est un système modulaire permettant d’améliorer la fiabilité et la maintenance. Il est doté de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles la surveillance et le diagnostic à distance, la redondance des composants clés, l'alimentation sans interruption, ainsi qu'un système d'acquisition de données haute résolution. Ce dernier surveille les conditions de fonctionnement (vitesse de rotation, vibration et température en temps réel). Les ingénieurs ont ainsi la possibilité de visualiser des orbites de rotation, avec des diagrammes waterfall en 3D et des graphiques affichant des analyses spectrales, des instantanés et d'autres paramètres critiques.

    L'E300V2 est doté d'outils intégrés, adaptés aux projets sous-marins, qui permettent l'analyse et le réglage des paramètres de fonctionnement.


    Askar Gubaidullin, responsable du développement commercial pour SKF Magnetic Mechatronics, explique : « SKF a longtemps travaillé en étroite collaboration avec les principaux fabricants et opérateurs de turbomachines terrestres, offshore et installations sous-marines. La nouvelle solution E300V2 est l'apogée de cette expertise : elle réduit les coûts tout en améliorant la fiabilité. Son système de commande optimisé réduit la durée de mise en service des équipements rotatifs. De plus, elle offre beaucoup d'autonomie aux opérateurs des installations. »


    Ces avantages sont accrus par l'utilisation des paliers magnétiques SKF S2M. Ceux-ci augmentent la plage de fonctionnement des turbomachines, ce qui permet des vitesses de rotation plus élevées avec une flexibilité de fonctionnement bien supérieure. Lorsqu'ils sont utilisés dans des moteurs-compresseurs intégrés, ils éliminent le besoin de lubrification (d'où une empreinte et une maintenance réduites), ainsi que les boîtes à engrenages, les joints et les systèmes de refroidissement auxiliaires. Les coûts d’investissement et d'exploitation en sont réduits.


    Les paliers magnétiques actifs SKF S2M ont plus de 1 000 références dans les turbomachines de grande taille du monde entier, les compresseurs centrifuges, les turbodétendeurs, les turbines à gaz et les moteurs.

    Pour plus d'informations, rendez-vous à la démonstration spécialement mise au point pour la Foire de Hanovre, stand B12, hall 22, ainsi que sur le site www.skfpowerthefuture.com

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 2674366836 ; +1 215 801 8722 ; monique.turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.
    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.3 MB)

SKF logo