Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF fournit un roulement de huit tonnes pour une application minière

  • Article

    2016 octobre 25, 10:00 CET

    SKF a fabriqué et livré le plus grand roulement à rotule sur rouleaux de son histoire (avec un diamètre d'alésage de 1,25 mètre), destiné à être utilisé dans l'industrie  minière.

    Montigny, le 25 octobre 2016

    Ce roulement a été fabriqué par l'usine SKF de Göteborg en Suède. Il s’agit du plus grand roulement à rotule sur rouleaux de dimensions ISO jamais produit par SKF. 

    « SKF est le leader mondial dans le domaine des roulements à rotule sur rouleaux et fabrique des roulements de toutes dimensions et séries – des plus petits, avec un alésage de 20 mm, jusqu'à ce roulement de grande dimension, qui pèse près de huit tonnes », déclare Petra Öberg Gustafsson, responsable des roulements auto-aligneurs chez SKF.

    Le roulement est équipé du SKF SensorMount, un système unique qui permet une lecture directe du calage du roulement monté sur une portée conique. Ceci permet d’éviter tout risque d’erreur de montage, un problème majeur pour les roulements de grandes dimensions.

    Le roulement pèse 7 780 kg. Chacun de ses rouleaux pèse 42 kg. Il appartient à la classe SKF Explorer Upgrade et offre ainsi une meilleure résistance à l'usure, grâce au traitement thermique breveté du matériau qui permet de pratiquement doubler la durée de service dans des conditions de lubrification difficiles et en environnement contaminé.

    SKF a été choisi pour livrer ce roulement en raison de son expertise technique des applications, de son support, ainsi que de son savoir-faire et de son expérience en matière de fabrication de roulements industriels de grandes dimensions.

    Daniel Ortega, chef de projet à l'usine de Göteborg, déclare :

    « Nous avons développé un roulement 241/1250 optimal parfaitement adapté aux applications de l'indu

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF et SensorMount sont des marques déposées du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (22.6 MB)

SKF logo