Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Nouveaux paliers roulements-inserts SKF conformes à JIS pour le marché européen

  • Article

    2019 avril 25, 10:00 CET

    La gamme de paliers roulements-inserts conformes aux normes industrielles japonaises (JIS), offre aux utilisateurs des performances améliorées dans les applications générales, telles que la manutention, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire.

    Montigny, le 25 avril 2019

    SKF a présenté une nouvelle gamme compétitive de paliers roulements-inserts conformes à JIS pour le marché européen, basée sur le succès de la gamme UC compatible JIS récemment lancée en Asie.

    La nouvelle gamme UC est livrée en standard avec deux types de systèmes de blocage et une étanchéité de conception éprouvée. Elle sera disponible avec un support après-vente complet par l’intermédiaire du réseau de distribution mondial de SKF.
    Par rapport aux produits concurrents similaires, les roulements UC offrent une protection optimisée contre les contaminants et une meilleure résistance au lavage.

    Grâce à ses systèmes de blocage, la gamme UC est un choix idéal pour les convoyeurs de manutention. En effet, leur conception robuste réduit la pénétration de contaminants pour une durée de service plus longue avec moins de maintenance. Ces roulements sont aussi utilisés dans les systèmes de traitement de l'air, les machines d'emballage et les équipements de fitness.

    Les paliers roulements-inserts UC offrent également un haut niveau de protection contre les contaminants grâce à un système d’étanchéité éprouvé, constitué d’un joint intérieur intégré à simple lèvre et d’un déflecteur externe monté sur la bague
    intérieure afin de maximiser la fonction d’étanchéité.
    En outre, ces unités sont conçues avec des vis de blocage à 120 degrés (*) pour les applications requérant un équilibrage encore plus précis de l'arbre à des vitesses élevées. Contrairement à certains produits concurrents, les paliers des roulements
    UC comportent des pieds et une semelle solide afin de minimiser le risque d’accumulation de contaminants. Une qualité particulièrement importante lorsque la propreté est une exigence de l’application.

    De plus, les paliers appliques et les paliers coulisseaux-tendeurs UC peuvent être fournis avec des couvercles d'obturation en polypropylène afin d’être en conformité avec les réglementations en vigueur en termes de santé et de sécurité et
    d’améliorer la protection contre la pénétration de contaminants dans les environnements de travail sales.

    Différentes conceptions de palier sont proposées, entre autres des paliers à semelle, à semelle courte, à applique (carrée, ovale ou ronde avec des options de montage à deux, trois et quatre boulons), ainsi que des paliers coulisseauxtendeurs (pour les applications de mouvement linéaire). En plus de l’alésage cylindrique UC avec des vis de blocage à 120 degrés (*), un modèle à alésage conique avec manchon de serrage est également disponible dans cette nouvelle série.
    La nouvelle gamme conforme à JIS SKF UC a été déployée en février 2019, avec une pleine disponibilité sur toute la gamme, en stock ou sur commande spéciale, depuis mars 2019.

    (*) Pour un diamètre d’alésage max. de 65 mm (62 degrés pour les dimensions supérieures)

    Relations presse SKF : Flavie Ducasse, tél : 06 31 44 47 02 ;  flavie.ducasse@skf.com

    SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un réseau d'environ 17 000 distributeurs à travers le monde. En 2018, SKF France a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr  ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (6.4 MB)

SKF logo