Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Le montage à chaud simplifié grâce aux appareils de chauffage par induction SKF

  • Article

    2019 décembre 16, 08:00 CET

    Le nouvel appareil de chauffage par induction portable et convivial de SKF rend le montage à chaud des roulements et des pièces mécaniques plus rapide et plus sûr.

    Göteborg, Suède, le 16 décembre 2019 : L’appareil de chauffage par induction TWIM 15 a été conçu pour simplifier le montage à chaud. Roberto Marossero, Product Development Manager chez SKF, commente : « Tout ce que l’opérateur a à faire, c’est de placer le roulement au centre de l’appareil de chauffage et de raccorder une sonde de température à la partie supérieure de la bague intérieure ou de l’alésage du composant. Sur simple pression d’un bouton, le TWIM 15 chauffe le roulement à la température souhaitée pour le montage à chaud. »

    Les appareils de chauffage par induction utilisent les champs magnétiques alternatifs pour chauffer un composant. Ces champs créent des courants dans le roulement ou la pièce, qui se met à chauffer du fait de sa résistance naturelle aux courants électriques (effet Joule). L’augmentation de température qui en résulte entraîne une dilatation du matériau, qui permet le montage du roulement sans aucun frottement ou force. Lorsque le roulement est correctement positionné et que la température diminue, il se rétracte pour reprendre sa forme initiale et assurer un ajustement serré sur l’arbre.

    Comparé à d’autres méthodes de chauffage des roulements telles que les bains d’huile ou la flamme nue, ce processus réduit les risques d’endommagement du roulement ou de l’arbre ou encore de blesser l’opérateur. Cependant, certains appareils de chauffage par induction peuvent provoquer une surchauffe susceptible d’endommager le roulement.

    L’appareil de chauffage TWIM 15 est équipé d’une sonde de température, de systèmes électroniques intelligents et d’un logiciel d’exploitation sophistiqué, afin d’optimiser le processus de chauffage et garantir que le roulement est chauffé de manière sûre et fiable.

    Le TWIM 15 est plus polyvalent et plus pratique à utiliser que d’autres appareils de chauffage pour roulements. Il est équipé d’une plaque à induction plate qui ne nécessite pas de barreau de support et peut chauffer une grande variété de roulements et de composants, y compris des pièces sensibles telles que les roulements avec jeu réduit.

    Fabriqué à partir de plastique renforcé de fibre de verre robuste, le TWIM 15 est léger et portable, ce qui permet de l’utiliser sur le terrain. Son panneau de commande très intuitif permet de faire fonctionner l’appareil sans formation spécifique préalable.

    Brian Jagmohan, Product Marketing Manager chez SKF, explique : « Les roulements peuvent connaître des défaillances précoces s’ils ne sont pas installés correctement. Effectuer un montage à chaud à une température correcte est primordial pour éviter les défaillances prématurées. Ce qui distingue le TWIM 15 des autres appareils de chauffage par induction ce sont ses performances et sa polyvalence. Il est simple à utiliser mais il offre une fiabilité et une sécurité optimales. »

    Aktiebolaget SKF

      (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder,+46 31-337 6418; +46 705 77 64 18 ;
    sabine.hergenroder@skf.com

    SKF a pour mission d’être le leader incontesté sur le marché des roulements. SKF propose des solutions associées aux arbres tournants, y compris les roulements, les joints, gestion de la lubrification, la maintenance conditionnelle et les interventions de maintenance. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2018, s'élèvent à 85 713 millions de couronnes suédoises, et le nombre de collaborateurs à 44 428. www.skf.com
    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (5.0 MB)

SKF logo