Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF : Résultats du troisième trimestre 2019

2019 octobre 22, 13:00 CEST

Göteborg, le 22 octobre 2019

Alrik Danielson, Président-directeur général :

« SKF a mené à bien ses activités malgré le ralentissement économique et nos efforts pour réduire les coûts contribuent à une marge opérationnelle solide et stable au cours du trimestre avec une marge sous-jacente de 11,3 %. Nous avons réalisé des économies de coûts supérieures aux hausses de coûts, ce qui a entraîné une contribution nette positive du résultat d’exploitation pour le trimestre.

Le cash flow atteint 2 120 millions de couronnes suédoises (1 626 millions de couronnes suédoises) – une excellente performance qui souligne notre capacité à dégager un cash flow solide, même durant des périodes de demande plus faible.

Les coûts de restructuration et les décomptes client ont eu un impact négatif sur le résultat d’exploitation de 272 millions de couronnes suédoises. Un crédit de TVA au Brésil a eu un impact positif de 180 millions de couronnes suédoises. Le résultat d'exploitation pour le trimestre a atteint 2 288 millions de couronnes suédoises et la marge opérationnelle publiée est de 10,9 % (12,2 %).

Comme prévu, nous avons observé une baisse des ventes organiques de 3 % par rapport à l’an passé, avec des ventes nettes de 21 milliards de couronnes suédoises. Les ventes sont restées relativement inchangées en Asie, légèrement inférieures en Europe, très inférieures en Amérique du Nord et légèrement plus élevée en Amérique Latine.

L’activité industrielle a connu un autre trimestre particulièrement favorable avec une marge opérationnelle de 14,1% et une croissance organique négative de 1,4 % (+9.2 %). Les ventes en Europe et en Amérique Latine sont restées relativement inchangées, largement inférieures en Amérique du Nord, mais plus élevées en Asie. La marge opérationnelle de 14,7 % (14,3 %) a subi les effets négatifs des coûts de restructuration et les effets positifs d’un crédit de TVA.

L'activité automobile a enregistré une marge opérationnelle sous-jacente de 4,3 %. La croissance organique a été négative 7,0 % (+1,7 %) avec des volumes de ventes considérablement inférieurs en Amérique du Nord et en Asie, des volumes de ventes inférieurs en Europe et des ventes beaucoup plus élevées en Amérique Latine. La marge opérationnelle de 1,1% (6,8%) a subi les effets négatifs des coûts liés aux décomptes client et à la restructuration.

Nous avons récemment acquis Presenso, qui développe des solutions d’analyse industrielle axée sur l’IA (Intelligence Artificielle), pour renforcer notre offre REP ou la Performance des Équipements tournants. Nous continuons à nous concentrer sur le développement de nos contrats de performance basés sur une facturation par loyer, avec de nouveaux contrats signés dans un certain nombre de marchés. Nous continuons également d’étendre l’approche région par région de la production dans le Groupe, en déplaçant notamment des volumes de notre usine de Luton, au R-U, à Nilai, en Malaisie. Nous avons récemment lancé avec succès notre eShop dédié à la rechange automobile en Allemagne, qui nous rapproche des clients finaux du marché automobile dans le plus grand marché d’Europe.

Pour le quatrième trimestre 2019, nous prévoyons une baisse des volumes du Groupe, une légère baisse pour l’activité industrielle et une baisse pour l’activité automobile. »

Chiffres clés, M. de SEK : T3 2019 T3 2018 Jan-Sept 2019

Jan-Sept 2018

Ventes nettes 21 09321 34164 80564 521
Résultat d'exploitation2 2882 5977 4858 147
Marge opérationnelle*, %10,912,211,512,6
Bénéfice avant impôts 2 0442 3446 7477 552
Cash flow après investissements et avant financement 2 1201 6264 2524 067
Dividende par action2,843,359,9311,37

*incluant la restructuration et les dépréciations

Variation du chiffre d’affaires net en glissement annuel, en %, T3 Organique Structure Fluctuation des devises Total 
Groupe SKF-3,0-2,64,2-1,4
Industrie-1,4-3,84,5-0,7
Automobile-7,00,23,6-3,2


Variation du chiffre d’affaires net en glissement annuel, en %, Jan-Sept 2019 Organique Structure Fluctuation des devises Total 
Groupe SKF-1,5-2,64,50,4
Industrie0,6-3,74,81,7
Automobile-6,60, 14,0-2,5


Variation organique du chiffre d’affaires en devises locales, par région en glissement annuel, en %, T3 Europe Amérique du Nord Amérique latine Asie Moyen-Orient et Afrique
Groupe SKF-2,9-11,43,80,813,4
Industrie+/----+/-+++++
Automobile-----+++---+++


Variation organique du chiffre d’affaires en devises locales, par région en glissement annuel, en %, Jan-Sept 2019 Europe Amérique du Nord Amérique latine Asie Moyen-Orient et Afrique
Groupe SKF-1,3-5,04,8-0,5-1,3
Industrie+/--+++/-
Automobile-----+++--+++

Perspectives et orientations

Demande pour le T4 2019 par rapport au T4 de l’année 2018

La demande de produits et de services SKF devrait baisser à l'échelle du Groupe, avec une légère baisse pour l’activité industrielle et une baisse pour l’activité automobile. Au plan géographique, la demande devrait rester relativement inchangée en Asie, baisser en Europe, légèrement baisser en Amérique du Nord et augmenter en Amérique Latine.

Orientations T4 2019

  • Réseau financier : 250 millions de couronnes suédoises
  • L’impact des taux de change sur le bénéfice d’exploitation devrait être d’environ +250 millions de couronnes suédoises par rapport à 2018, sur la base des taux de change au lundi 30 septembre 2019.

Orientations 2019

  • Niveau d’imposition sans tenir compte de l’effet lié aux activités cédées : environ 29%. Les orientations précédentes étaient de 28 %.
  • Acquisitions d’immobilisations corporelles : environ 3 100 millions de couronnes suédoises. Les orientations précédentes étaient de 2 800 millions.

Une téléconférence aura lieu le 22 octobre 2019 à 14h00 (CET) :
ID de la conférence : SKF ou 4090618
Standard International : +44 (0) 2071 928000
Suède : +46 (0)8 5069 2180
États-Unis +1 631 510 7495

Site Web : http://investors.skf.com/en/result-centre

Aktiebolaget SKF
(publ)

Les informations présentées dans ce communiqué de presse sont des informations que AB SKF est tenu de publier conformément à la réglementation européenne Abus de marché (UE) n° 596/2014. Ces informations ont été fournies par les principaux interlocuteurs nommés ci-après pour une publication le 22 octobre 2019 à 13:00.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
PRESSE : Theo Kjellberg, Responsable des relations presse

Tél. : 46 31 337 6576, portable : 46 725-776576, e-mail : theo.kjellberg@skf.com

RELATIONS INVESTISSEURS : Patrik Stenberg, responsable des relations investisseurs
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104 ; 46 705-472 104 ; patrik.stenberg@skf.com

SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d’étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d’assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2018, s'élevaient à 85 773 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 44 428. www.skf.com 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

Télécharger le dossier de presse

SKF T3 2019 Anglais (8.8 MB)

SKF logo