Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

La pompe à levier SKF dépasse les spécifications de transfert de DEF

  • Article

    2020 janvier 06, 10:00 CET

    Cette nouvelle solution, qui vient compléter la gamme SKF de produits compatibles DEF (liquide d'échappement Diesel), convient à de nombreuses applications, notamment l'automobile, le transport routier, l'agriculture et la construction.

    Göteborg, Suède, le 6 janvier 2020 : SKF propose désormais la pompe de transfert à levier Lincoln, modèle 1392 pour liquide d'échappement Diesel. Cette pompe est conçue pour simplifier le transfert de fluides en vrac vers des conteneurs DEF plus petits ou directement dans les réservoirs des véhicules.

    « La pompe de transfert, modèle 1392, a été développée pour permettre à nos clients d’être en conformité avec les réglementations strictes en matière d'émissions diesel », déclare Keith Rohan, responsable Produits. « Ses joints, son flexible et sa buse surpassent les exigences de transfert DEF afin de rassurer les utilisateurs. »

    Grâce à une conception en polypropylène et des joints en PTFE, cette pompe est conçue pour durer. Son tube d’aspiration télescopique s'ajuste pour s'adapter à une large gamme de profondeurs de réservoir, pour une plus grande polyvalence. De plus, l'anneau de verrouillage unique de la pompe permet à l'utilisateur de placer la buse dans la position optimale pour réduire la charge sur celle-ci.

    La fausse bonde filetée de 2 pouces se monte en toute sécurité sur les réservoirs de DEF en vrac, permettant un pompage stable tout en aidant à prévenir la contamination qui peut nuire aux propriétés catalytiques du DEF. Un support de buse maintient le tuyau à portée et hors du sol.

    L'ensemble pompe comprend un tuyau de six pieds non pliable haut de gamme avec une buse de sortie de ¾ pouce qui s'adapte à tous les réservoirs DEF standard. Il possède également une buse à 45 degrés pour distribuer le fluide au niveau de la tête de pompe.

    Aktiebolaget SKF  

          (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 64 18 ; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF a pour mission d’être le leader incontesté sur le marché des roulements. SKF propose des solutions associées à l'arbre tournant, y compris les roulements, les joints, la gestion de la lubrification, la maintenance conditionnelle et les services de maintenance. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2018, s'élèvent à 85 713 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 44 428. www.skf.com
    ® SKF et MRC sont des marques déposées du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.2 MB)

SKF logo