Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Challenge Industrie du Futur  - Edition 2


21 startups sélectionnées pour la finale par ArianeGroup, Atos et SKF



Trois mois après le lancement de la deuxième édition du challenge « Industrie du futur », ArianeGroup, Atos et SKF ont sélectionné les 21 startups qui disputeront la phase finale de la compétition. 

La finale du Challenge, aura lieu le 6 juin 2019, sur le Campus de l’Espace à Vernon (27), partenaire de l’événement, avec le soutien des Techniques de l’Ingénieur, publication de référence dans le domaine de l’industrie.

Plus de 200 participations, en provenance du monde entier. Plus de 200 participations ont été enregistrées – et ce bien au-delà des frontières européennes, avec 47 nationalités représentées ! Un succès, donc, pour cette deuxième édition qui s’ouvrait pour la première fois à l’international.  Le « challenge Industrie du Futur » donne l’opportunité aux startups de soumettre un projet inédit et innovant afin de participer activement à la transformation de l’usine de demain, et d’améliorer concrètement la performance et la qualité des services en milieux industriels.


Une grande finale sur le site du Campus de l’Espace, le 6 juin prochain



Dès aujourd’hui et jusqu’au 5 juin prochain, les 21 startups retenues travailleront main dans la main avec des mentors, « experts–métiers » issus des entreprises ArianeGroup, Atos et SKF. Elles bénéficieront ainsi d’un accompagnement personnalisé et d’un retour d’expérience pluridisciplinaire qui leur permettront d’adapter leurs solutions à la réalité industrielle – avec de réelles perspectives de mise en place, grâce à ce mentoring de qualité. Elles se présenteront alors le 6 juin devant un jury composé de cadres dirigeants des différentes organisations partenaires – ArianeGroup, Atos et SKF, le Campus de l’Espace et Techniques de l’Ingénieur –, ainsi que de nombreux autres acteurs de l’industrie française.

Seuls cinq lauréats seront retenus et se verront décerner 5 prix distincts. À la clé, pour les startups les plus prometteuses, une dotation financière pouvant aller jusqu’à 6.000 €.


5 Prix, au cœur des thématiques-clés de l’industrie du futur. Les finalistes, par catégorie :



Cybersécurité

  • Authenticiti (CAN) : Plateforme (basée sur la technologie blockchain) pour éliminer les silos de la chaine de logistique en renforçant la confiance des informations temps réel remontées auprès des industriels.
  • Awen Collective (GBR) ; Suite logicielle permettant de réduire les coûts des cyber menaces impactant les usines et les infrastructures nationales critiques.
  • QuantiCor Security (DEU) : Solution de cybersécurité pour l’IOT permettant de résister aux attaques d’ordinateur quantique.

Datascience 

  • GreenTropism (FRA) : Composants logiciels et algorithmes basés sur l'intelligence artificielle indépendants des capteurs pour analyser la composition et la qualité de la matière en temps réel.
  • BNOS (FRA) : Building Network Operating System dédié à la gestion des bâtiments & infrastructures, basé sur une architecture en Edge & Swam Computing.
  • Mechanica AI (RUS) : Exploitation des données industrielles pour améliorer l’efficacité de la production grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle.

Matériaux du futur

  • Carbon Waters (FRA) : Dépôt de graphène pour améliorer la résistance à la corrosion, la régulation thermique ou la conductivité électrique.
  • NanoPrint (DEU) : Dépôts de couches nanométriques de molécules de matériaux conducteurs détectant et corrigeant les matériaux en surfaces.
  • SolCold (ISR) : Revêtement de nano matériau régulant naturellement la température sans apport d’énergie.

Procédés du futur 

  • Cevotec (DEU) : Solution de déposition automatique de fibres de composites en 3D sur des surfaces complexes.
  • Castor Technologies (ISR) : Outil d’aide à la décision pour la conception de pièces réalisées en impression 3D ou en usinages conventionnels.
  • EMSProto (FRA) : Plateforme web associée à une ligne de production pour le chiffrage et le prototypage rapide de cartes électroniques.
  • SES Imagotag (FRA) : Venant du monde du retail, l’affichage digital sur étiquette est utilisé pour la signalétique dynamique dans l’entrepôt & pour l’information au poste de travail.

L’écologie dans l’industrie

  • Holipresse (FRA) : Holipresse est une machine modulaire permettant de fondre du plastique et de l’injecter dans des moules grâce à la force manuelle afin de fabriquer des objets en petites séries à partir de plastiques broyés (recyclage) ou en granulés.
  • ID-NRJ / Otonohm (FRA) : Une solution dédiée aux professionnels pour charger & alimenter les appareils électriques, intégrant les fonctions de charge et de convertisseur. Une batterie s’adaptant à la tension d’entrée ou/et de sortie, voulue plus légère et mobile. L’humain au centre de l’usine
  • Simsoft Industry (FRA) : Assistant vocal intelligent dédié à l’industrie, qui met en œuvre des technologies de synthèse et de reconnaissance vocale, de dialogue, d’intelligence artificielle, de rendu graphique 2D et 3D, de fouille de données.
  • KypSafe (FRA) : Une solution connectée et intelligente permettant de géolocaliser et prévenir, en temps réel, les techniciens dès qu’ils se trouvent dans une zone de danger potentiel ou non-autorisée..

L’usine connectée

  • InBolt (FRA) : Module intelligent, à mettre sur chaque outil de serrage (clés, tournevis), capable de se repérer et de proposer automatiquement les consignes de serrage adaptées
  • WH Monitoring (LVA) : Solution permettant de mesurer en 4D et d'interpréter les vibrations , pour la maintenance prédicitive, le design et l'opérabilité des structures.
  • CoreTigo (ISR) : Solution de communication sans fil sécurisée entre capteurs, actionneurs et unités de mesure, basée sur le protocole IO-Link Wireless
  • Saagie (FRA) : Solution bout-en-bout qui orchestre des technologies Big Data pour automatiser le déploiement d'applications analytiques et d'IA à grande échelle.



Retrouvez tous les détails du Challenge Industrie du Futur sur Agorize et suivez l’actualité du concours sur les réseaux sociaux : #industriedufutur, #SmartManufacturing 


SKF logo