Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Conception et construction des bâtiments respectueux de l'environnement

SKF adopte la norme mondiale prédominante en matière de développement durable pour la conception et la construction de nouveaux bâtiments

Il est fondamental pour nous de fournir des solutions à valeur ajoutée à nos clients de la manière la plus efficace possible. Au fur et à mesure que SKF s'étend pour répondre aux besoins sans cesse croissants de clients internationaux, nous devons construire de nouvelles unités de production et des entrepôts dans différentes régions.

Quelle que soit la situation géographique, nous nous sommes engagés à concevoir et à construire toutes nos nouvelles installations selon les normes internationales en termes de performances environnementales. Pour ce faire, nous avons adopté la norme LEED « Leadership in Energy and Environmental Design » (Construction de haute qualité énergétique et environnementale) de l'association US Green Building Council (USGBC®) pour toutes nos principales réalisations.

Sites certifiés

En décembre 2015, SKF avait obtenu 16 certifications LEED pour des bâtiments à travers le monde :

Europe
  • Usine, Chodov, République tchèque (platine) communiqué de presse
  • SKF Solution Factory, Göteborg, Suède (or)
  • Usine, Tver, Russie (or) communiqué de presse
  • SKF Solution Factory, Katowice, Pologne (argent)
  • SKF Solution Factory, Saint-Cyr-sur-Loire, France (argent)

Asie

Amériques

  • Siège social, Lansdale, Pennsylvanie, États-Unis (platine) page d'accueil
  • Usine de solutions SKF, Cleveland, Ohio, États-Unis (or)
  • SKF Solution Factory, Birmingham, Alabama, États-Unis (or)


À propos de la norme LEED « Leadership in Energy and Environmental Design » (Construction de haute qualité énergétique et environnementale)
La norme LEED est la norme la plus reconnue au monde pour une construction des bâtiments respectueuse de l'environnement, grâce à son approche holistique du développement durable dans la construction, couvrant tous les aspects environnementaux depuis la conception jusqu'à la mise en service, en passant par la construction. Adopter cette norme comme un standard SKF permet de réduire l'impact sur l'environnement ainsi que les coûts d'exploitation, grâce aux baisses de consommation en énergie et autres services.

La norme LEED est un système « à points », comportant des catégories obligatoires et d'autres qui permettent de gagner des points en appliquant une technologie ou solution environnementale spécifique. Il est nécessaire d'avoir un certain nombre de points pour obtenir une certification de base. Il est également possible d'atteindre les niveaux argent, or ou platine (le plus haut niveau) si un nombre suffisant de points a été validé par la USGBC.
Catégories LEED
À l'intérieur de chacune des catégories de crédits LEED, les projets doivent répondre à certains prérequis et des points sont attribués. Le nombre de points remportés par le projet détermine son niveau de certification LEED. Les points sont accordés pour les aspects pris en compte lors de la phase de conception et appliqués lors de la construction. Les catégories suivantes sont prises en compte et comportent chacune un certain nombre de sous-catégories :

Principales catégories de crédits
  • Les crédits sites durables favorisent les stratégies qui minimisent l'impact sur les écosystèmes et les ressources en eau.
  • Les crédits préservation de l'eau encouragent une utilisation intelligente de l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur, afin de réduire la consommation en eau potable.
  • Les crédits énergie & atmosphère mettent en avant de meilleures performances énergétiques dans les bâtiments via des stratégies innovantes.
  • Les crédits matériaux & ressources récompensent l'utilisation de matériaux de construction durables et la réduction des déchets.
  • Les crédits qualité environnementale intérieure encouragent une meilleure qualité de l'air intérieur, l'accès à la lumière naturelle et à de beaux panoramas.

Deux catégories bonus

  • Les crédits pour l'innovation dans la conception ou l'innovation dans les opérations concernent l'expertise dans des bâtiments durables ainsi que les mesures de conception non couvertes par les cinq catégories de crédits LEED. Six points de bonus sont disponibles dans cette catégorie.
  • Les crédits de priorité régionale concernent des priorités environnementales régionales pour des bâtiments dans des régions géographiques différentes. Quatre points de bonus sont disponibles dans cette catégorie.

Pour en savoir plus sur les LEED, consultez le site du U.S. Green Building Council >>

SKF Sustainable Factory Rating (SFR) (classement usine développement durable)

La norme LEED étant une norme générique, elle ne couvre évidemment pas toutes les questions environnementales spécifiquement liées aux processus de fabrication type de SKF. L'impact financier, environnemental et social de ces processus pouvant être significatif, la société est en train de développer une catégorie spécifique à SKF, sous l'appellation « Sustainable Factory Rating » (SFR) (classement usine développement durable), qui adoptera le même format et la même approche générale que dans la norme LEED mais, traitera des aspects liés aux processus spécifiques à SKF. Les critères sont regroupés sous 11 catégories :
  • Santé et sécurité
  • Fluide du procédé de fabrication et systèmes de pompage du procédé de fabrication
  • Systèmes d'air comprimé
  • Refroidissement / chauffage du procédé de fabrication
  • Capacité de mesure, de surveillance et de ciblage
  • Contrôle de la pollution
  • Traitement des déchets du procédé de fabrication
  • Équipements de fabrication
  • Eau
  • Traitement thermique
  • Phase de mise en service

Toutes les constructions majeures entreprises par ou pour le groupe devront appliquer la catégorie SFR en association avec les catégories LEED.

SKF logo