Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Transport et distribution

Le transport des marchandises lié aux activités de SKF génère en moyenne plus de 100 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Le transport aérien représente la plus grande part des émissions relevées en dépit du fait que les volumes transportés par avion soient faibles. En 2011, 59 % des émissions de transport relevées étaient dues au transport aérien en dépit du fait que celui-ci représentait uniquement 1 % du volume relevé.

Objectif

30 % de réduction des émissions de CO2/tonne-kilomètre pour le transport des marchandises en 2016 par rapport à 2011.

Objectifs concernant le changement climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur

SKF logo