Responsabilité envers l'environnement
Comprendre et agir sur notre impact
Tout ce que nous faisons a un impact sur l'environnement : des matières premières que nous sélectionnons à la manière dont nos fournisseurs et nos usines traitent et utilisent ces matériaux ; du volume et du type d'énergie utilisés pour fabriquer nos produits à la façon dont nous les acheminons auprès de nos clients ; de l'énergie consommée par nos produits lorsqu'ils sont utilisés chez nos clients à la manière dont nos produits sont éliminés à la fin de leur durée de vie.En d'autres termes, il existe à chaque étape de notre chaîne de valeur une possibilité de réduire notre impact sur l'environnement. Faire cela, ce n'est pas seulement prendre nos responsabilités vis-à-vis de la société et des générations futures mais également améliorer notre capacité à faire plus avec moins et obtenir ainsi un avantage compétitif durable.
Cela explique pourquoi la stratégie environnementale de SKF s'appuie sur la mise en œuvre et l'intégration de la gestion du cycle de vie dans les processus clé de l'entreprise.
Responsabilité environnementale dans les cycles de vie de nos produits :
Système de management environnemental - ISO 14001
En 1998, SKF a été le premier fabricant mondial de roulements à être certifié selon la norme internationale ISO 14001 pour le management environnemental. Avec cette certification mondiale, tous nos sites de production, nos centres techniques et d'ingénierie ainsi que nos installations logistiques doivent maintenir et respecter des exigences élevées en termes de performances, quelles que soient leur situation géographique ou les conditions sociales et économiques locales.
Le certificat du Groupe SKF concernait 118 sites dans 35 pays à la fin de l'année 2015.
Toutes les unités de production, les centres logistiques et techniques SKF sont ainsi soumis à des audits, à l'exception des entreprises rachetées récemment. Durant leur intégration, ces sociétés travaillent à répondre aux exigences et aux normes du Groupe SKF.
En 2015, un site - SKF à Hambourg - a été inclus dans la certification.
Sites à intégrer au système de management ISO 14001 et OHSAS 18001 de SKF en 2015 :
Par région :- Asie/Pacifique
Shanghai, Chine, centre de distribution
Comme l'exige la norme de management environnemental ISO 14001, SKF témoigne d'une amélioration continue de ses performances en matière d'environnement.
Chaque année, des objectifs sont définis et révisés pour faire face aux enjeux environnementaux liés, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation des ressources naturelles ou à la gestion des déchets. Lisez la suite sous Suivi et compte-rendu des performances.