Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Processus de fabrication

Etudier l'impact environnemental de nos activités

Il existe près de 100 usines SKF situées dans 30 pays à travers le monde. Le fait que nous soyons propriétaires et que nous gérions directement ces installations signifie que nous avons non seulement l'entière responsabilité mais également toute latitude pour réduire leur impact sur l'environnement. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre le système de management environnemental ISO 14001 et que nous nous efforçons d'investir dans nos processus et de faire évoluer nos comportements, afin d'améliorer de manière continue les performances environnementales de notre production, en allant bien au-delà des obligations légales.
  • -5%
    Émissions de CO2
    Objectif CO2
    • Réduire la consommation d’énergie annuelle totale du Groupe SKF de 5 % (scopes 1 et 2) par rapport au niveau de 2006 d'ici à 2016.

    Cliquez ici pour plus d'objectifs de CO2

  • -50%
    Émissions de COV
    Utilisation de produits chimiques
    50 % de réduction totale des émissions de composés organiques volatils (COV) du fait de l'utilisation des solvants en 2016 (prolongée depuis 2012), par rapport au niveau de 2007
  • 80%
    taux de recyclage pour les copeaux de rectification
    Recyclage des déchets
    taux de recyclage d'au moins 80 % pour les copeaux de rectification (un déchet ordinaire) générés par les activités de production de SKF.
  • eau
    Réduction de la consommation d'eau
    Objectifs de réduction de la consommation d'eau
    sur des sites situés dans des zones où l'eau est rare

Domaines ciblés :

SKF logo