Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de management environnemental - ISO 14001

En 1998, SKF a été le premier fabricant mondial de roulements à être certifié selon la norme internationale ISO 14001 pour le management environnemental. Avec cette certification mondiale, tous nos sites de production, nos centres techniques et d'ingénierie ainsi que nos installations logistiques doivent maintenir et respecter des exigences élevées en termes de performances, quelles que soient leur situation géographique ou les conditions sociales et économiques locales.

Le certificat du Groupe SKF concernait 118 sites dans 35 pays à la fin de l'année 2015.

Toutes les unités de production, les centres logistiques et techniques SKF sont ainsi soumis à des audits, à l'exception des entreprises rachetées récemment. Durant leur intégration, ces sociétés travaillent à répondre aux exigences et aux normes du Groupe SKF. 


En 2015, un site - SKF à Hambourg - a été inclus dans la certification.

Sites à intégrer au système de management ISO 14001 et OHSAS 18001 de SKF en 2015 :

Par région :
  • Asie/Pacifique
    Shanghai, Chine, centre de distribution


Comme l'exige la norme de management environnemental ISO 14001, SKF témoigne d'une amélioration continue de ses performances en matière d'environnement.

Chaque année, des objectifs sont définis et révisés pour faire face aux enjeux environnementaux liés, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation des ressources naturelles ou à la gestion des déchets. Lisez la suite sous Suivi et compte-rendu des performances.

Système de gestion de l'énergie (EnMS) ISO 50001

SKF becomes one of the first organizations to achieve ISO 50001 certification on a global scale


SKF a finalisé la seconde vague de mise en œuvre dusystème de gestion de l'énergie ISO 50001 à l'échelle du Groupeen 2015. Le certificat a été délivré par DNV GL en février 2015- faisant du Groupe SKF l'une des premières organisations à recevoir une certification internationale pour son système de gestion de l'énergie.

 

Le principe de baseest que tous les sites de production avec une consommation énergétique de 9 GWh/an ou plus doivent être certifiés ISO 50001. Au total, ces sites consomment près de 90 % de l'énergie utilisée par le Groupe.

 

Ce système de gestion est une initiative visant à améliorer encore les performances énergétiques et donc à réduire les impacts et coûts environnementaux.

 

Voir le communiqué de presse.

SKF logo