Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Utilisation et évacuation de l'eau

La majorité des usines SKF étant situées dans des zones industrielles, l'eau est, en grande partie, fournie par les municipalités. SKF peut ainsi contrôler la consommation d'eau totale sur les unités opérationnelles et non en fonction du volume total d'eau prélevé par source.

L'un des objectifs importants du système de management environnemental ISO 14001 international de SKF est de s'assurer que toutes les unités opérationnelles de SKF se conforment aux réglementations et législation locales. Cela comprend le traitement des eaux usées. De nombreuses unités ont également opté pour une consommation d'eau en circuit fermé ou mis en place des installations de traitement des eaux usées.

En utilisant le « Global Water Tool » développé par le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, nous avons identifié des sites d'exploitation situés dans des zones où l'eau est rare. Il a été demandé à ces sites de mettre en place des plans de réduction de la consommation d'eau sur lesquels ils sont contrôlés en fonction de leurs objectifs de réduction respectifs. Pour consulter nos données sur la consommation d'eau, consultez la section Suivi et compte-rendu des performances.
SKF logo