Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Qu'est-ce qui importe ?

Le développement durable ? Le résultat ? Le RSE ?

Qu'est-ce que cela signifie ? Pour SKF, tout commence et s'achève avec SKF Care – y compris les aspects liés à l'activité, l'environnement, les collaborateurs et les communautés. Le succès à long terme repose sur l'équilibre adéquat de ces aspects. Pour SKF, tous ces aspects doivent être pris en compte pendant le processus décisionnel.


Pour maintenir les performances, nous ne pouvons pas tout faire, nous devons nous concentrer sur les aspects les plus importants et les traiter de façon systématique. Pour SKF, les questions les plus importantes sont les suivantes :

  • Satisfaction du client
  • Attitude professionnelle
  • Performances financières
  • Santé et sécurité
  • Innovation
  • Lieu de travail positif et stimulant
  • Achats responsables
  • Énergie et climat
  • Protection environnementale systématique
  • Relations avec les communautés locales
  • Égalité, droits de l'homme et droits du travail

Pour une brève description de ces aspects et de leur importance dans la chaîne de valeur de SKF, veuillez consulter notre Rapport annuel, page 13.


Ils ont été établis à partir des risques et opportunités globaux gérés par SKF, de pair avec un dialogue formel et informel avec les parties prenantes. La plupart des questions comprennent un ou plusieurs aspects tels que définis dans les directives sur la présentation des rapports sur le développement durable de la GRI G4, consultez notre Tableau GRI G4 pour plus de détails.

Global Goals

SKF logo