Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de contrôle intelligent

Meilleur contrôle des processus de production

Intel_Optic1b
L'engagement de SKF pour le zéro déchet et zéro défaut nous a conduit à développer des technologies de pointe pour le contrôle des produits et des composants. En ajoutant de l'intelligence dans la boucle de contrôle, SKF peut aujourd'hui utiliser les informations recueillies pour mieux contrôler et vérifier les processus de production. Cela peut être effectué en utilisant des techniques d'essais non destructifs comme les systèmes de vision, les capteurs à courant de Foucault, les ultrasons et d'autres techniques s'appuyant sur les propriétés magnétiques de l'acier traité thermiquement. En combinant tout ceci avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, il est possible de détecter les défauts dans les matériaux et d'améliorer le contrôle du processus ainsi que de définir et de prévoir les propriétés des produits.
SKF logo