Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Mécatronique

Réduire les coûts et le temps d'installation

Démonstrateur mécatronique
C'est la combinaison des savoir-faire mécanique et électronique intégrés dans un seul produit soumis aux mêmes exigences de contrôle propres à SKF pour tous ses produits et solutions.

Le contrôle des conditions de fonctionnement aussi près que possible de la zone de contact apporte une plus grande précision pour l'étude des performances d'un système. En plus de la température, de la vitesse, du sens de rotation et des vibrations, les charges peuvent être contrôlées par des capteurs intégrés dans les roulements SKF.

En réponse aux besoins des clients pour des coûts et des temps d'installation réduits et pour augmenter la durée de vie des composants, SKF développe des produits utilisant les technologies sans fil plus efficacement.

SKF logo