Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tribologie et lubrification

Réduire le frottement et l'usure des roulements, allonger la durée de vie

L'interaction entre les lubrifiants et l'acier des roulements est un facteur essentiel et se révèle même critique lorsque les roulements fonctionnent pratiquement sans lubrification.

La composition chimique et les propriétés mécaniques de la couche réactive formée par l'interaction entre le lubrifiant et l'acier du roulement a une incidence considérable sur les performances des roulements. En conséquence, il est particulièrement important pour SKF de bien appréhender la composition et la mécanique des couches réactives. La capacité à comprendre, prévoir et contrôler les conditions de fonctionnement permet de diminuer le frottement et l'usure des roulements pour ainsi allonger leur durée de vie.
SKF logo