Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Slewing Bearings - Avallon

Chiffres clés

SKF Slewing Bearings à Avallon
  • Effectif : 156 collaborateurs 
  • Production : roulements d'orientation de 0,5 à 8m de diamètre version monobloc et jusqu'à 16m de diamètre version segmentée
  • 96 % de la production destinée à l’exportation 
  • 2 500 roulements par an
  • Domaines de compétences : Recherche et développement, conception, fabrication 
  • Marchés servis : mines et carrières, tunneliers, métallurgie, ferroviaire et marine
  • Certifications : ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

Ce site, SKF Slewing Bearings, est également centre d'excellence pour le Groupe SKF dans le monde en matière de roulements d'orientation.

Depuis sa création, SKF Slewing Bearings veille à prendre en compte l'environnement lors du développement et de la production de ses roulements d'orientation. C'est pourquoi, en 2008, un nouveau bâtiment éco-énergétique a été inauguré.


Compétences spécifiques

Factory people re-manufacturing slewing bearing
  • Optimisation de la durée de vie des roulements d’orientation en service grâce à : une assistance au montage, des services de réparation et du conseil en maintenance.
  • Maîtrise des 5 domaines de compétences SKF pour fournir : des solutions d’étanchéité sur mesure, des solutions de contrôle et de surveillance ainsi que des solutions de lubrification.
  • Centre de développement dédié à la technologie du roulement d’orientation.
SKF logo