Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Un fonctionnement plus sûr grâce à la maintenance proactive

Imaginez les conditions en mer du Nord. Elles font des ravages sur tous les types d'équipements. Et les roulements ne font pas exception. Sur l'une des principales plates-formes de production, des roulements de moteur défaillants entraînaient généralement une panne des compresseurs à gaz tous les trois mois. À chaque fois, cela signifiait une perte de production de 25 % pendant plusieurs jours.

Jim Marnoch et son équipe ont fourni des services de maintenance proactive SKF basée sur la fiabilité. Après une analyse complète des signatures de vibrations et des roulements endommagés, ils ont pu trouver une solution à long terme. 

Les roulements SKF NoWear® ainsi qu'un nouveau montage d'étanchéité ont fait toute la différence et ont permis aux compresseurs de fonctionner six fois plus longtemps. À ce jour, ils continuent de fonctionner. Si l'on considère les prix actuellement élevés du pétrole, un opérateur de plate-forme économise des dizaines de millions de dollars à chaque panne évitée. Qui plus est, ces améliorations permettent également de réduire les risques pour la santé, la sécurité et l'environnement.

Un nouvel exemple de la puissance de l'expertise SKF.
SKF logo