Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15
Sauf pour :
  • le roulement référence 3200 A → largeur = 14 mm au lieu de 14,3 mm
  • les roulements désignés par un numéro de plan → dimensions non normalisées
  • segments d'arrêt et rainures → ISO 464 (tableau 1)
Tolérances

Pour plus d'informations
→ Tolérances
Tolérances dimensionnelles et géométriques normales
Sauf pour :
  • Séries SKF Explorer et 33 DNRCBM :
    • Tolérances dimensionnelles P6
    • Tolérances géométriques P6
  • Les roulements désignés par un numéro de plan :
    • Normales pour la bague extérieure
    • P6 ou P5 pour la bague intérieure
    • tolérances géométriques selon la classe de tolérances P6 au minimum

Valeurs : ISO 492 (tableau 2, tableau 3, tableau 4)

Angle de contact

  • Séries 32 A et 33 A : 30°
  • Série 33 D : 45°
  • Série 33 DNRCBM : 40°
Jeu interne

Pour plus d'informations
→ Jeu interne du roulement
Normal

Contrôlez la disponibilité des classes de jeu C2, C3 ou C4


Valeurs : tableau 5, tableau 6

Les valeurs sont applicables pour des roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible

≈ 2 minutes d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

SKF logo