Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à billes à contact oblique à deux rangées.
Basic bearing designation system

Exemple

3207 A-2Z3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1 ou identification par un numéro de plan

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
A
Pas d'encoches de remplissage
D
Bague intérieure en deux parties

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, type, etc.)
NBague extérieure avec rainure pour anneau élastique
NRBague extérieure avec rainure et segment d'arrêt
CBJeu axial interne contrôlé
-2RS1Joint frottant en NBR des deux côtés
-2ZFlasque des deux côtés

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
Cage emboutie en acier, guidée par les billes
J1
Cage emboutie en acier, guidée par les billes (roulement avec une bague intérieure en deux parties)
MCage usinée en laiton, guidée par les billes
MACage usinée en laiton, centrée sur la bague extérieure.
TN9Cage en PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P5Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
P6Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Jeu axial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu axial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu axial interne supérieur à C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes – Lubrification

GE2

GWF
MT33

VT113
WT

Suffixes de graisse (tableau 2)

Test Designation 6.6Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo