Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à billes à contact oblique à deux rangées

Roulements à billes à contact oblique à deux rangées
La conception des roulements à billes à contact oblique à deux rangées SKF correspond à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O.

Caractéristiques des roulements

  • Encombrement axial réduit
    Peuvent être utilisés pour les applications où deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O prendraient trop de place dans le sens axial.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans un sens ou l’autre
  • Supporte des couples de déversement
  • Montage de roulement rigide
SKF logo