Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15
Sauf pour :
Tolérances

Pour en savoir plus
→ Tolérances
Tolérances dimensionnelles et géométriques normales

Tolérances géométriques P6 sur demande
Sauf pour :

  • Roulements SKF Explorer :
    • Tolérances dimensionnelles P6
    • Tolérancesgéométriques P6
    • tolérance de largeur réduite à 0/–40 µm

Valeurs : ISO 492 (tableau 2, tableau 3)

Angle de contact

  • Séries QJ 2, QJ 3 et QJ 10 : 35°
  • Séries QJ 12 : 45°
Jeu
interne


Pour plus d'informations
→ Jeu interne du roulement
Normal

Vérifiez la disponibilité dans les classes de jeu C2, C3, C4 ou des les plages réduites des classes de jeu standard


Valeurs : ISO 5753-2 (tableau 4)

Les valeurs sont applicables pour des roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible

≈ 2 minutes d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

SKF logo