Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Utilisation en tant que butées

Les roulements à billes à quatre points de contact sont souvent utilisés en tant que butées pures associées à un roulement radial. Utilisé ainsi, le roulement à billes à quatre points de contact doit être monté avec un jeu radial dans le logement (fig. 1).

  • avec un roulement à rouleaux cylindriques :
    • le jeu radial interne de ce dernier doit être inférieur au jeu radial interne théorique du roulement à billes à quatre points de contact après montage des deux roulements
    • Le jeu radial théorique peut être calculé avec la formule :
      Cr = 0,7 Ca

      Cr jeu radial interne théorique
      Cajeu axial interne (tableau 1)
    • la bague extérieure du roulement à billes à quatre points de contact doit pouvoir supporter des mouvements thermiques
      Elle ne doit donc pas être bloquée axialement, mais un petit écart doit être maintenu entre la bague extérieure et l'épaulement du couvercle.
    • des roulements avec encoches d'arrêt doivent être utilisés (fig. 1) pour empêcher la bague extérieure de tourner
      S'il est impératif de la serrer, la bague extérieure doit être centrée avec le plus grand soin pendant le montage.
Rapport de charges

Pour obtenir un fonctionnement correct, les billes ne doivent être en contact qu'avec une piste de la bague intérieure et le côté opposé de la piste de la bague extérieure. Ceci est obtenu lorsque le rapport de charges est :

  • Fa/Fr ≥ 1,27 pour les roulements des séries QJ 2, QJ 3 et QJ 10
  • Fa/Fr ≥ 1,78 pour les roulements de la série QJ 12

Un rapport de charges inférieur à la valeur recommandée risque de réduire la durée de service des roulements.

SKF logo