Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à billes à quatre points de contact.
Basic bearing designation system

Exemple

QJ 318 N2PHASQJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
N2Deux encoches d'arrêt diamètralement opposées sur une face latérale de la bague extérieure

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
FACage usinée en acier, guidée par la bague extérieure
MACage usinée en laiton, centrée sur la bague extérieure.
PHASCage en PEEK renforcé de fibres de verre, avec des rainures de lubrification dans la surface de guidage, guidée par la bague extérieure

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P6Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
Jeu axial limité à la moitié inférieure de la plage correspondant à la classe de jeu normale
C2Jeu axial interne inférieur au jeu normal
C2HJeu axial limité à la moitié supérieure de la plage correspondant à la classe de jeu
C2LJeu axial limité à la moitié inférieure de la plage correspondant à la classe de jeu C2
C3Jeu axial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu axial interne supérieur à C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation
S1
Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes
309829Billes de plus grands diamètres
SKF logo