Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèles et variantes

Gamme standard SKF

  • roulements des séries QJ 2 et QJ 3 (fig. 1)
  • certaines dimensions des séries QJ 10 et QJ 12
Roulements avec encoches d'arrêt

Les roulements à billes à quatre points de contact peuvent être fournis avec deux encoches d'arrêt diamétralement opposées dans la bague extérieure (suffixe de désignation N2, fig. 2) :

  • pour l'empêcher de tourner
  • espacés de 180°

Les dimensions et tolérances des encoches d'arrêt sont conformes à ISO 20515 et indiquées dans le tableau 1.

Cages

Les roulements à billes à quatre points de contact SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 2.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

SKF logo