Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à billes à quatre points de contact

Roulements à billes à quatre points de contact
Les roulements à billes à quatre points de contact sont des roulements radiaux à billes à contact oblique à une rangée dont les pistes de roulement ont été conçues pour supporter des charges axiales dans les deux sens. Pour une charge axiale donnée, une charge radiale limitée peut également être supportée (→ Rapport de charge). Les roulements sont séparables, ce qui signifie que l'ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures.

Les deux demi-bagues intérieures des roulements à billes à quatre points de contact SKF Explorer comportent un embrèvement dans leur épaulement. Cela permet d'améliorer la circulation de l'huile lorsque le roulement est utilisé avec un roulement à rouleaux cylindriques SKF (fig. 2). De plus, ces embrèvements peuvent être utilisés pour faciliter le démontage.

Caractéristiques des roulements

  • Peut supporter des charges axiales dans les deux sens
  • Encombrement axial réduit
    L'encombrement axial de ces roulements est largement moins important que celui des roulements à deux rangées.
  • Grande capacité de charge
    Un grand nombre de billes sont incorporées dans le roulement, lui conférant ainsi une capacité de charge élevée.
  • Conception séparable
    La bague intérieure en deux parties facilite le montage et le démontage du roulement. 
  • Circulation d'huile améliorée
  • Déformation limitée de la bague intérieure en cas d'effort axial de serrage important
SKF logo