Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charges

Charge minimale

Pour plus d'informations
→ Charge minimale requise


Réaliser les calculs

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge dynamique équivalente
Roulements soumis simultanément à des charges radiale et axiale :

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 

Pour un fonctionnement correct, SKF recommande :

  • Fa ≥ 1,27 Fr pour les roulements des séries QJ 2, QJ 3 et QJ 10
  • Fa ≥ 1,78 Fr pour les roulements de la série QJ 12

Roulements avec un jeu radial dans le logement, utilisées avec un roulement radial (fig. 1) :

  • P = 1,07 Fa pour les roulements des séries QJ 2, QJ 3 et QJ 10
  • P = 0,81 Fa pour les roulements de la série QJ 12

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge statique équivalente
P0 = Fr + Y0 Fa

Symboles

A
coefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
C0
charge statique de base [kN] (→ tableau des produits)
dmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
e
coefficient de calcul (→ tableau des produits)
Facharge axiale [kN]
Famcharge axiale minimale [kN]
Frcharge radiale [kN]
n
vitesse de rotation [tr/min]
P
charge dynamique équivalente [kN]
P0
charge statique équivalente [kN]
X, Y0, Y1, Y2coefficients de calcul (→ tableau des produits)
SKF logo