Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Vitesse admissible

La vitesse limite indiquée dans le tableau des produits est une limite mécanique à ne pas dépasser, sauf si la conception du roulement et l'application sont adaptées à des vitesses plus élevées.
SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues (suffixe de désignation MA ou PHAS). Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse, la valeur ndm est limitée à 250 000 mm/min.

dm diamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
nvitesse de rotation [tr/min]
SKF logo