Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à billes à contact oblique à quatre points de contact peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des billes du roulement
  • la cage
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et billes des roulements

Les roulements sont thermostabilisés jusqu'à au moins 150 °C.

Cages

Les cages en acier, laiton ou PEEK peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les billes de roulement.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo