Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Roulements en cotes métriques

Roulements standardPaires de roulements à appariement universel

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 15 et ISO 12044

Tolérances

Pour plus d'informations
→ Tolérances
Normal

Sauf pour :

  • Roulements SKF Explorer :
    • Tolérances dimensionnelles P6
    • Tolérance géométrique P5
  • Roulements avec D ≥ 400 mm :
    • Précision dimensionnelle P6

Valeurs : ISO 492 (tableau 1, tableau 2, tableau 3)

Angle de contact

  • suffixe B → 40°
  • suffixe AC → 25°
Pour connaître la disponibilité des roulements avec un angle de contact de 30°, contactez SKF.

Jeu interne

Pour plus d'informations
→ Jeu interne

Obtenu après le montage, en fonction du réglage contre un second roulement.

  • Roulements avec suffixe CA - inférieur au jeu axial normal (tableau 4)
  • Roulements avec suffixe CB - jeu axial normal (standard) (tableau 4)
  • Roulements avec suffixe CC - supérieur au jeu axial normal (tableau 4)
  • Roulements avec suffixe G (standard pour les roulements des plus grandes dimensions) - jeu axial normal (tableau 5)

Les valeurs s'appliquent aux ensembles de roulements pour appariement universel avant montage, disposés en O ou en X, avec une charge de mesure nulle.

Précharge

Pour plus d'informations
→ Sélection de la précharge

Obtenu après le montage, en fonction du réglage contre un second roulement.

  • Roulements avec suffixe GA - précharge légère (standard)
  • Roulements avec suffixe GB - précharge modérée
  • Roulements avec suffixe GC - précharge importante

Les valeurs (tableau 6) s'appliquent aux ensembles de roulements disposés en O ou en X, avant montage.

Défaut d'alignement admissible

En O : ≈ 2 minutes d'angle
En X : ≈ 4 minutes d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

Roulements en cotes pouces

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement :
Norme BS 292:Partie 2, supprimée en 1997

Tolérances

Pour plus d'informations
Tolérances

Normal
Valeurs : BS 292:Partie 2 (tableau 7)

Angle de contact

20°

Jeu interne

Pour plus d'informations
→ Jeu interne

Obtenu après le montage, en fonction du réglage contre un second roulement.

Précharge

Pour plus d'informations
Sélection de la précharge

Obtenu après le montage, en fonction du réglage contre un second roulement.

Défaut d'alignement admissible

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.

SKF logo