Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Réglage correct

Des roulements à billes à contact oblique à une rangée doivent être utilisés :

  • avec un deuxième roulement (fig. 1
  • dans des ensembles (fig. 2)
    Les roulements doivent être ajustés l'un contre l'autre jusqu'à obtention de la précharge ou du jeu requis (→ Sélection de la précharge).

Les roulements pour appariement universel montés côte à côte :

  • ne nécessitent pas d'autres réglages (→ Roulements pour appariement universel)
  • obtiennent la précharge ou le jeu requis en :

    • choisissant des roulements d'une classe de précharge ou de jeu appropriée
    • appliquant des ajustements adéquats pour les roulements sur l'arbre et dans le palier

Les performances et la grande fiabilité opérationnelle dépendent des facteurs suivants :

  • un réglage correct pour les roulements isolés
  • le choix de la précharge et du jeu corrects pour les roulements pour appariement universel
    Si le montage de roulements présente un jeu excessif pendant le fonctionnement, la capacité de charge des roulements ne sera pas pleinement utilisée. Une précharge excessive génère plus de frottement et des températures de fonctionnement plus élevées, ce qui réduit la durée de service du roulement.
Charges axiales dans un sens

Lorsque la charge axiale s'exerce principalement dans un sens dans des montages en X et en O, des conditions de roulement défavorables peuvent apparaître pour les billes de roulement non chargé axialement, ce qui peut entraîner :

  • un fonctionnement bruyant
  • une rupture du film lubrifiant
  • des contraintes accrues sur la cage

Lorsque la charge axiale s'exerce principalement dans un sens, SKF recommande un jeu de fonctionnement zéro, qui peut être obtenu à l'aide de ressorts. Lorsque des ressorts ne suffisent pas, une solution peut être d'utiliser des roulements avec un angle de contact de 25° en tant que roulement d'appui.

Rapport de charges
  • de Fa/Fr ≥ 1 est requis par des roulements des séries 70 B, 72 B(E) et 73 B(E)
  • de Fa/Fr ≥ 0,55 est requis par des roulements des séries 72 AC et 73 AC
Si l'exigence de rapport de charges n'est pas remplie dans chaque cas, la durée de service des roulements risque d'être réduite.
SKF logo