Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à billes à contact oblique à une rangée.
Basic bearing designation system

Exemples

7210 BEP7210 =
B, E =
P =
7210 BECBY
7210 =
B, E =
CB =
Y =
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1
Nombre à quatre chiffres : identification du numéro de plan
ALSRoulement en cotes pouces
AMSRoulement en cotes pouces
Dimensions des roulements en cotes pouces
(divisé par 8 = diamètre d'alésage)

22

à

40

/8 = 2 3/4 in. (69,85 mm) de diamètre d'alésage


/8 = 5 in. (127 mm) de diamètre d'alésage


Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
AAngle de contact de 30°
AB
Angle de contact de 20° (roulement en cotes pouces)
ACAngle de contact de 25°
B
Angle de contact de 40°
E
Conception interne optimisée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, type, etc.)
N1
Une encoche d'arrêt sur une face latérale de la bague extérieure
CARoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne inférieur au jeu normal (CB).
CBRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne normal.
CCRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne supérieur au jeu normal (CB).
GRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne.
GARoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront une précharge légère.
GBRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront une précharge modérée.
GCRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront une précharge importante.
-2RZ
Joint non frottants en NBR des deux côtés

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
FCage usinée en acier, guidée par les billes
JCage emboutie en acier, guidée par les billes
MCage usinée en laiton, guidée par les billes ; le chiffre qui suit le M identifie les différents types, par ex. M2
MB
Cage usinée en laiton, centrée sur la bague intérieure
PCage en PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
PHCage en PEEK renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
YCage emboutie en laiton, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P5Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
P6Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés
DBDeux roulements appariés pour montage selon disposition en O
DFDeux roulements appariés pour montage selon disposition en X
DTDeux roulements appariés pour montage en T

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation (n.a.)

Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo