Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à billes à contact oblique à une rangée

Les roulements à billes à contact oblique à une rangée SKF admettent des charges axiales dans un sens uniquement. Ce type de roulement est normalement monté en opposition par rapport à un second roulement. Les bagues des roulements comportent un grand et un petit épaulement mais ne sont pas séparables.

Caractéristiques des roulements

  • High load carrying capacity
    Les petits épaulements permettent d'incorporer un grand nombre de billes dans le roulement, lui conférant ainsi une capacité de charge élevée.
  • Good running properties
    Des accélérations et décélérations rapides sont possibles.
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    Aucun réglage n'est requis pour obtenir la précharge ou le jeu interne correct.
SKF logo