Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Roulements rigides à billes à une rangée en cotes métriques
Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 15

Segments d'arrêt et rainures : ISO 464
Tolérances
Pour plus
d'informations
Tolérances
Normale
P6 ou P5 sur demande

Sauf pour :
  • Roulements SKF Explorer :
    • Tolérances dimensionnelles selon P6 et tolérance sur largeur resserrée :
      D ≤ 110 mm → 0/ –60 μm
      D > 110 mm → 0/ –100 μm
    • Tolérances géométriques
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → Normal

Valeurs : ISO 492 (tableau 1, tableau 2, tableau 3)
Jeu interne

Pour plus d'informations
Jeu interne
Roulements standard

Normal
Contrôlez la disponibilité des classes C2, C3, C4 et C5, des plages réduites des classes de jeu standard ou des partitions de classes adjacentes


Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 4)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.


Roulements appairés

Fournis avec un jeu ou une précharge :
  • CA – petit jeu axial interne
  • GA – légère précharge

Valeurs : (table 5)
Les valeurs sont valables pour les ensembles de roulements avant montage sous une charge de mesure nulle.

Défaut d'alignement admissibleRoulements standard

≈ 2 à 10 minutes d'angle
Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.


Roulements appairés

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.Pour en savoir plus, veuillez contacter le
service Applications Techniques SKF.

Des roulements rigides à billes à une rangée en cotes pouces
Normes
de dimensions
BS 292-2:1982, supprimée en 1997
Tolérances
Pour plus
d'informations
Tolérances
Normal

Valeurs → tableau 6

Jeu interne

Pour plus d'informations
Jeu interne
Normal

Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 4)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible≈ 2 à 10 minutes d'angle

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

Roulements rigides à billes en acier inoxydable

Roulements en cotes métriquesRoulements en cotes pouces
Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 15

Sauf pour :
  • roulements avec suffixe X
  • roulements avec préfixe WBB1 
  • bague extérieure des roulements à collet : ISO 8443
Dimensions d'encombrement :

Norme ANSI/AFBMA 12.2

Sauf pour :
  • bague extérieure des roulements à collet : ISO 8443
Tolérances
Pour plus
d'informations
Tolérances
Normale
P6 ou P5 sur demande


Valeurs : ISO 492
(tableau 1, tableau 2, tableau 3)
Normal



Valeurs : ISO 492 (tableau 1)
Jeu interne

Pour plus d'informationsn
Jeu interne
  • Normal
  • Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu

Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 4)

Sauf pour :
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement admissible≈ 2 à 10 minutes d'angle

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

Roulements rigides à billes à une rangée, avec encoches de remplissage
Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 15

Segments d'arrêt et rainures : ISO 464
Tolérances
Pour plus
d'informations
Tolérances
Normal


Valeurs : ISO 492 (tableau 1)
Jeu interne

Pour plus d'informations
Jeu interne
Normal


Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 4)

Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible≈ 2 à 5 minutes d'angle

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

Roulements rigides à billes à deux rangées
Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15
Tolérances
Pour plus
d'informations
Tolérances
Normal


Valeurs : ISO 492 (tableau 1)
Jeu interne

Pour plus d'informations
Jeu interne
Normal
Contrôlez la disponibilité de la classe de jeu C3


Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 4)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible≤ 2 minutes d'angle

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

SKF logo