Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les roulements rigides à billes SKF.
Basic bearing designation system

Exemples

W 619/6 X-2RS1
W =
619/6 =
X =
-2RS1 =
Test Designation 1Préfixes
D/W
Acier inoxydable, dimensions en pouces
ICOS-Roulement étanche pour lubrification à l'huile
W
Acier inoxydable, dimensions métriques
WBB1
Acier inoxydable, dimensions métriques, non conformes à la série de dimensions ISO

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1
2..
Roulement à une rangée avec encoches de remplissage de la série de dimensions 02
3..
Roulement à une rangée avec encoches de remplissage de la série de dimensions 03
EE, EEB, R, RLS, RMS
Roulement en cotes pouces
Taille du roulement pour les roulements en cotes pouces
2
à
40
(/8) 1/4 in. (6,35 mm) de diamètre d'alésage

(/8) 5 in. (127 mm) de diamètre d'alésage

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
A, AA, C, DConception interne différente ou modifiée
ECapacité de charge renforcée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
NBague extérieure avec rainure pour anneau élastique
NRBague extérieure avec rainure et anneau élastique
N1Une encoche d'arrêt sur une face latérale de la bague extérieure
R
Bague extérieure avec épaulement
-RS1, -2RS1Joint frottant en NBR, d'un ou des deux côtés
-RS2, -2RS2Joint frottant en FKM, d'un ou des deux côtés
-RSH, -2RSHJoint frottant en NBR, d'un ou des deux côtés
-RSH2, -2RSH2Joint frottant en FKM, d'un ou des deux côtés
-RSL, -2RSLJoint à faible frottement en NBR, d'un ou des deux côtés
-RST, -2RST
Joint à faible frottement en NBR, d'un ou des deux côtés
-RZ, -2RZJoint non frottants en NBR, d'un ou des deux côtés
-Z, -2ZFlasque d'un côté ou des deux côtés
-ZNBRUn flasque et la rainure + anneau élastique du même côté de la bague extérieure
-ZNRUn flasque côté opposé à la rainure + anneau élastique sur la bague extérieure
-2ZNRUn flasque des deux côtés avec rainure et anneau élastique sur la bague extérieure
-2ZS
Flasque des deux côtés, maintenu en place par une bague de retenue
X
Dimensions d'encombrement non conformes à la série de dimensions ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
  • Pour les roulements en acier inoxydable : cage emboutie en acier inoxydable, guidée par les billes
  • Pour les autres roulements : cage emboutie en acier, guidée par les billes
MCage usinée en laiton, guidée par les billes ; le chiffre qui suit le M identifie les différents types ou matériaux utilisés, par ex. M2
MA(S)Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure. Le « S » indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage.
MB(S)Cage usinée en laiton, guidée par la bague intérieure. Le « S » indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage.
TNCage en PA66, guidée par les billes
TN9Cage en PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
TN9/VG1561Cage en PA46 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
TNHCage en PEEK renforcé de fibres de verre, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P5Tolérances dimensionnelles et de rotation conformes à la classe de tolérances P5
P6Tolérances dimensionnelles et de rotation conformes à la classe de tolérances P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • P = Plage de jeu déplacée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H
C1Jeu radial interne inférieur à C2
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4
CAEnsemble de roulements appairés avec un petit jeu axial interne
GAEnsemble de roulements appairés avec une précharge légère

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés
DBDeux roulements appariés pour montage selon disposition en O
DFDeux roulements appariés pour montage selon disposition en X
DTDeux roulements appairés pour montage en tandem

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation
S0Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C
S1Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C

Test Designation 6.5Suffixes – Lubrification

GE2

GFJ

GJN

HT

LHT23

LT

LT10

MT33

MT47

VT378

WT

Suffixes de graisse (tableau 2)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes
VP311Roulement SKF pour l'industrie agroalimentaire : Joint frottant de couleur bleue en NBR agréé FDA et CE et lubrifiant (GFJ) enregistré par NSF dans la catégorie H1
VQ658Fonctionnement silencieux
SKF logo