Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

La gamme standard SKF inclut :
  • Single row deep groove ball bearings (fig. 1).
    • les plus largement utilisés
  • Stainless steel deep groove ball bearings M (fig. 2)
    • résistants à la corrosion en cas d'exposition à de l'humidité et plusieurs autres agents
  • Single row deep groove ball bearings with filling slots M (fig. 3)
    • capacité de charge radiale supérieure
  • Double row deep groove ball bearings (fig.5)
    • capacité de charge beaucoup plus élevée
SKF logo