Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à deux rangées

Roulement rigide à billes à deux rangées

Les roulements rigides à billes à deux rangées (fig. 1) sont conçus pour les montages dans lesquels la capacité d'un roulement à billes à une rangée serait insuffisante. À diamètre extérieur et diamètre d'alésage identiques, les roulements à deux rangées sont légèrement plus larges et ont une capacité de charge bien plus élevée que les roulements à une rangée des séries 62 et 63.

Les roulements rigides à billes à deux rangées sont disponibles uniquement en version ouverte (pas de variantes avec étanchéités intégrées).

Cages

Les roulements rigides à billes à deux rangées SKF sont équipés de deux cages encliquetables en PA66 renforcé de fibres de verre, guidées par les billes (suffixe de désignation TN9, fig. 2).

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo