Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Roulements rigides à billes à une rangée
Charge minimale

Pour plus d'informations
Charge minimale requise



Réaliser les calculs

Si la charge minimale ne peut pas être atteinte, envisagez une précharge.

Capacité de charge axialeCharge purement axiale → Fa ≤ 0,5 C0

Roulements de petites dimensions1) et roulements de séries légères2) → F≤ 0,25 C0

Une charge axiale excessive peut entraîner une diminution considérable de la durée de service du roulement.

Capacité de charge des roulements appairés

Les valeurs des charges de base et des limites de fatigue indiquées dans le tableau des produits sont applicables aux roulements isolés. Pour les roulements appairés montés côte à côté, les valeurs suivantes sont applicables :

  • charge dynamique de base
    C = 1,62 C roulement simple
  • charge statique de base
    C0 = 2 C0 roulement simple
  • limite de fatigue
    Pu = 2 Pu roulement simple
Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
Charge dynamique équivalente
Roulements isolés ou appairés en T :

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Roulements montés par paire selon disposition en O ou en X :

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,75 Fr + Y2 Fa

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
Charge statique équivalente
Roulements isolés ou appairés en T :P

0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

Roulements montés par paire selon disposition en O ou en X :P

0 = Fr + 1,7 Fa

1) d ≤ 12 mm
2) Séries de diamètres 8, 9, 0 et 1


Roulements rigides à billes en acier inoxydable
Charge minimale

Pour plus
d'informations
Charge minimale requise


Réaliser les calculs

Si la charge minimale ne peut pas être atteinte, envisagez une précharge.

Capacité de charge axialeCharge purement axiale → Fa ≤ 0,25 C0

Une charge axiale excessive peut entraîner une diminution considérable de la durée de service du roulement.

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
Charge dynamique équivalente
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
Charge statique équivalente
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr
Roulements rigides à billes à une rangée, avec encoches de remplissage
Charge minimale

Pour plus d'informations
Charge minimale requise



Réaliser les calculs

Si la charge minimale ne peut pas être atteinte, envisagez une précharge.

Capacité de charge axialeFa ≤ 0,6 Fr

Une charge axiale excessive peut entraîner une diminution considérable de la durée de service du roulement.

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
Charge dynamique équivalente
Fa/Fr ≤ 0,6 et P ≤ 0,5 C0 → P = Fr + Fa


Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
Charge statique équivalente
Fa/Fr ≤ 0,6 → P0 = Fr  + 0,5 Fa


Roulements rigides à billes à deux rangées
Charge minimale

Pour plus d'informations
Charge minimale requise



Réaliser les calculs
Capacité de charge axialeCharge purement axiale → Fa ≤ 0,5 C0

Une charge axiale excessive peut entraîner une diminution considérable de la durée de service du roulement.

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
Charge dynamique équivalente
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
Charge statique équivalente
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

Symboles

C00charge statique de base [kN]
  • roulements isolés (→ tableau des produits)
  • roulements appairés (→ Load carrying capacity of matched bearing pairs)
dmmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
elimite du rapport de charge dépendant de la relation f00 Faa/C00
(tableau 1, tableau 2)
f00coefficient de calcul (→ tableau des produits)
Faacharge axiale [kN]
Farcharge radiale [kN]
Farmcharge radiale minimale [kN]
krrcoefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
nvitesse de rotation [tr/min]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
Xcoefficient de calcul pour la charge radiale (tableau 1)
Y, Y1, Y2coefficients de calcul de la charge axiale, dépendant de la relation f0 Faa/C00 (tableau 1, tableau 2)
νviscosité effective de fonctionnement du lubrifiant [mm2/s]
SKF logo