Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes en acier inoxydable

Roulement rigide à billes en acier inoxydable

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques). Les roulements sans étanchéité peuvent comporter des rainures d'étanchéité utilisées seulement en version étanche (fig. 1).

Ces roulements présentent une capacité de charge inférieure à celle des roulements en acier standard de la gamme de base.

Roulements avec étanchéités intégrées

Les critères de sélection des différents dispositifs d'étanchéité pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement particulières sont présentés dans le tableau 1. Toutefois, ces critères ne peuvent pas remplacer la mise à l'essai pratique d'un flasque ou d'un joint dans une application donnée. Pour de plus amples informations, reportez-vous à Étanchéité intégrée.

Les joints, placés dans les rainures d'étanchéité, maintiennent un bon contact positif dans la rainure sans déformer la bague extérieure. Les dispositifs d'étanchéité sont disponibles dans les versions suivantes :

Flasques Suffixes de désignation Z ou ZS, fig. 2)

  • sont principalement conçus pour des applications caractérisées par une rotation de la bague intérieure
  • sont insérés dans la bague extérieure et forment un passage étroit avec la bague intérieure
  • sont en acier inoxydable
  • sont fournis en différents types :
    • avec suffixe de désignation Z : avec (a) ou sans (b) collerette dans l'alésage, ou, le cas échéant, le prolongement du flasque dans le décrochement de la bague intérieure (c)
    • maintenus dans la bague extérieure par un anneau élastique et peuvent se prolonger jusque dans le décrochement de la bague intérieure (suffixe de désignation ZS, fig. 3)
    • disponible sur demande flasques en PTFE

Joints non frottants (suffixe de désignation RZ, fig. 4)

  • offrent une étanchéité plus efficace que les flasques
  • peuvent fonctionner aux mêmes vitesses que les flasques
  • forment un passage extrêmement étroit avec l'épaulement de la bague intérieure
  • sont en NBR avec insert métallique (résistant à l'huile et à l'usure)

Joints frottants Suffixes de désignation RS1, RS1/VP311 ou RS2)

Trois variantes sont disponibles :

  • Les joints RS1 sont en NBR renforcé d'une tôle d'acier et assurent l'étanchéité contre l'épaulement ou contre un embrèvement dans la face latérale de la bague intérieure (fig. 5).
  • Les roulements portant le suffixe de désignation VP311 sont équipés de joints en NBR compatible alimentaire de couleur bleue.
    Le matériau est agréé FDA et CE. L'homologation FDA est basée sur la conformité avec CFR 21 section 177.2600 « Pièces en élastomères pour usage répété » pour l'utilisation en cas de contact avec des aliments aqueux et gras. L'homologation CE est basée sur la conformité aux exigences de migration globales de la recommandation allemande BfR XXI pour les matériaux de catégorie 3.
  • Les joints RS2 sont similaires aux joints RS1, mais sont en FKM renforcé d'une tôle d'acier.

AVERTISSEMENT

Les joints en PTFE (polytétrafluoroéthylène) ou en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme ouverte ou à des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées ici sous AVERTISSEMENT.

Graisses pour roulements avec dispositif d'étanchéité
Les roulements avec dispositif d'étanchéité des deux côtés sont lubrifiés pour la durée de service du roulement et sont pratiquement sans maintenance. Ils sont garnis de l'une des graisses suivantes :
  • graisse pour large plage de température et faible niveau sonore LHT23 en standard
  • graisse compatible alimentaire GFJ, enregistrée par NSF dans la catégorie H1 (suffixe de désignation VP311)
    • L'enregistrement NSF confirme que la graisse est conforme aux exigences indiquées dans les lignes directrices de l'US Food and Drug Administration sous 21 CFR section 178.3570 (lubrifiant acceptable en cas de contact accidentel avec des produits alimentaires pour l'utilisation dans et à proximité de zones de traitement des aliments).
  • disponible sur demande graisse non toxique spéciale, enregistrée par NSF dans la catégorie H1 (suffixe de désignation VT378)

Les caractéristiques techniques des différentes graisses sont répertoriées dans le tableau 2.

Durée de la graisse pour les roulements avec étanchéités intégrées

  • correspond à L10correspond à la période à l'issue de laquelle 90 % des roulements sont encore lubrifiés de manière fiable (diagramme 1)
  • dépend :
    • de la température de fonctionnement
    • du coefficient de vitesse
    • du facteur de performance de la graisse (GPF) (tableau 2)
La durée indiquée pour la graisse est valable dans les conditions de fonctionnement suivantes :
  • arbre horizontal
  • rotation de la bague intérieure
  • charge légère (P ≤ 0,05 C)
  • température de fonctionnement comprise dans la zone verte de la graisse (tableau 2)
  • machine stationnaire
  • faibles niveaux de vibration

Si les conditions de fonctionnement diffèrent comme décrit ci-dessous, la durée de la graisse obtenue à partir des diagrammes doit être ajustée :

  • arbres verticaux → 50 % de la valeur obtenue
  • charges plus élevées (P > 0,05 C) → appliquez le facteur de réduction (tableau  3)
Lorsque les roulements avec étanchéités intégrées sont soumis à des conditions extrêmes, comme des vitesses très élevées ou de hautes températures, des fuites de graisse peuvent se produire au niveau de la bague intérieure. Si ceci présente un inconvénient, des mesures appropriées doivent être prises. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Roulements avec collet sur la bague extérieure

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF sont également disponibles, dans certaines dimensions, avec un collet sur la bague extérieure (suffixe de désignation R, fig. 6). Ils :

  • peuvent être fournis avec ou sans étanchéité
  • sont relativement faciles à fixer axialement dans le palier
  • permettent une fabrication plus facile et plus économique de l'alésage du palier car aucun épaulement n'est requis
Cages

En fonction de leur type, série et taille, les roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 4. La cage emboutie en acier inoxydable standard n'est pas identifiée dans la désignation du roulement. Si des cages non standard sont requises, contrôlez la disponibilité avant de passer commande.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo