Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements rigides à billes peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des billes du roulement
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et billes des roulements

Les roulements rigides à billes SKF sont thermostabilisés jusqu'à au moins 120 °C.

Cages

Les cages en acier, acier inoxydable, laiton ou PEEK peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les billes des roulements. Pour les limites de température des cages en d'autres matériaux polymères, reportez-vous à Matériaux des cages.

Joints

Les températures de fonctionnement admissibles pour les joints dépendent des matériaux :
  • NBR : -40 à +100 °C (–40 to +210 °F)
    Des températures pouvant atteindre 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • FKM : -30 à +200 °C (–20 to +390 °F)
    Des températures pouvant atteindre 250 °C (445 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes. 
En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre d'étanchéité.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements rigides à billes SKF avec étanchéités intégrées des deux côtés sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo