Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 9628

Sauf pour :

Série de roulements YAT 2

  • non normalisés
  • diamètre d'alésage, diamètre extérieur et largeur de la bague extérieure : ISO 9628

Séries de roulements YSP 2, YSPAG 2

  • non normalisés
  • diamètre extérieur et largeur de la bague extérieure : ISO 9628

Série de roulements YSA 2

  • JIS B 1558
  • ISO 2982-1 pour manchons de serrage de série H 23
  • Norme ANSI/ABMA 8.2 pour manchons de serrage des séries HA 23 et HE 23

Séries de roulements 17262, 17263

  • ISO 15
  • diamètre extérieur : ISO 9628

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Séries de roulements YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2

  • Diamètre d'alésage et diamètre extérieur : tableau 1
  • Les valeurs des tolérances de diamètre d'alésage et le diamètre extérieur sont légèrement plus étroites que celles indiquées dans la norme ISO 9628.

Séries de roulements YSP 2, YSPAG 2

  • Diamètre extérieur : tableau 1
  • L'alésage du manchon avant montage est plus grand que la valeur nominale pour faciliter le glissement sur l'arbre.

Série de roulements YSA 2

  • Diamètre extérieur : tableau 1
  • L'alésage conique correspond aux manchons de serrage de la série HA 23 pour les arbres en cotes métriques et aux manchons de serrage de série HE 23 pour les arbres en cotes pouces.

Séries de roulements 17262, 17263

Jeu radial interne

Pour plus d'informations → Jeu interne

Valeurs : ISO 9628 – Groupe N (tableau 3)

Sauf pour :

Séries de roulements 17262, 17263


Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible

Défaut d'alignement statique

Les roulements-inserts s’accommode du défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier (fig. 1). Les valeurs admissibles sont les suivantes :
  • Paliers SKF
    • aucune relubrification n'est requise : 5°
    • relubrification requise (si applicable) : 2°
  • Paliers en tôle d'acier emboutie SKF
    • Les défauts d'alignement ne peuvent plus être compensés une fois que les boulons de fixation sont complètement serrés, à moins d'utiliser une douille en caoutchouc.

Défaut d'alignement dynamique
Les roulements-inserts peuvent supporter quelques minutes d'angle (défaut d'alignement) entre les bagues intérieure et extérieure.

SKF logo