Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations des roulements-inserts SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements-inserts.

Basic bearing designation system

Exemples


Roulement en cotes métriques :
YSP 207 SB-2FYSP 207 =
SB =
-2F =

Roulement en cotes pouces :
YAR 204-2LPW/ZMYAR 204 =
-2LP =
W =
ZM =

Options possibles pour les roulements-inserts

Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Type de roulement
YARRoulement avec vis de blocage, bague intérieure débordante des deux côtés
YARAGRoulement avec vis de blocage, bague intérieure débordante des deux côtés, joints à 5 lèvres, sans trous de lubrification
YATRoulement avec vis de blocage, bague intérieure débordante d'un côté
YELRoulement avec bague de blocage excentrique, bague intérieure débordante des deux côtés
YELAGRoulement avec bague de blocage excentrique, bague intérieure débordante des deux côtés, joints à 5 lèvres, sans trous de lubrification
YETRoulement avec bague de blocage excentrique, bague intérieure débordante d'un côté
YSARoulement avec alésage conique, bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés
YSPRoulement avec technologie de blocage SKF ConCentra, bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés
YSPAGRoulement avec technologie de blocage SKF ConCentra, bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés, joints à 5 lèvres, sans trous de lubrification
172Roulement avec bague intérieure standard
CYSRoulement de la série YET 2 avec douille en caoutchouc
Série de dimensions
2Diamètre extérieur conforme à ISO 15, série de diamètres 2
62Roulement conforme à ISO 15, série de dimensions 02, surface extérieure sphérique
63Roulement conforme à ISO 15, série de dimensions 03, surface extérieure sphérique
Diamètre d'alésage d - Roulements pour arbres en cotes métriques
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04
à
20
20 mm
à
100 mm
Diamètre d'alésage d - Roulements pour arbres en cotes pouces

Combinaison à trois chiffres suivant la désignation du roulement de base en cotes métriques et séparé par un tiret : Le premier chiffre représente le nombre de pouces entiers et les deuxième et troisième chiffres sont le nombre de seizièmes de pouce, par exemple 204-012
-008
à
-300
1/2 in. (12,7 mm)
à
3 in. (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
B
Trous de lubrification dans la bague extérieure (uniquement pour les roulements avec une bague intérieure standard)
SBRoulement à billes SKF ConCentra avec bague intérieure plus courte

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
-2FJoint frottant en NBR, déflecteur lisse supplémentaire, des deux côtés
-2LPJoint sans frottement, NBR compatible alimentaire, déflecteur en acier inoxydable caoutchouté supplémentaire, goulottes concentriques sur le joint et le déflecteur, des deux côtés
-2RFJoint frottant en NBR, déflecteur caoutchouté supplémentaire, des deux côtés
-2RS1Joint frottant en NBR des deux côtés
CSurface extérieure cylindrique
KAlésage conique, conicité 01:12
URoulement sans dispositif de blocage
WRoulement sans trou(s) de lubrification

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
SS
Composants du roulement en acier inoxydable ; joints et déflecteurs en caoutchouc compatible alimentaire ; graisse compatible alimentaire
VL065
Faces latérales et alésage de la bague intérieure zingués
ZM
Bagues intérieure et extérieure zinguées ; joints et déflecteurs avec inserts en acier inoxydable et caoutchouc compatible alimentaire ; graisse compatible alimentaire

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes
AH
Roulement pour les applications de traitement de l'air
VP076Flasque des deux côtés
VP274
Joint frottant en NBR des deux côtés (uniquement pour les roulements avec une bague intérieure standard)
SKF logo