Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charges


Charge minimale

Pour plus d'informations → Charge minimale requise

Frm = 0,01 C

L'importance du respect de la charge minimale augmente lors de fortes accélérations/décélérations et quand les vitesses sont de l'ordre de 75 % ou plus des vitesses limites indiquées dans le tableau des produits.

Réaliser les calculs

Capacité de charge axiale

Fa ≤ 0,25 C0

La charge axiale qui peut y être reprise par tous les systèmes de blocage est > 0,25 C0.

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente, P

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Réaliser les calculs

Charge statique équivalente

Pour plus d'informations → Charge statique équivalente

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Symboles

Ccharge dynamique de base [kN] (→ tableau des produits)
C0charge statique de base [kN] (→ tableau des produits)
evaleur limite (tableau 1)
f0coefficient de calcul (→ tableau des produits)
Facharge axiale [kN]
Frcharge radiale [kN]
Frmcharge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
Xcoefficient de charge radiale (tableau 1)
Ycoefficient de charge axiale (tableau 1)
SKF logo