Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15

Sauf pour :

  • Roulements à bague intérieure débordante
Tolérances

Pour plus
d’informations
Tolérances
Normale

Sauf pour :

  • les roulements avec bague intérieure débordante :
    Classe de tolérance JS7 pour le diamètre d'alésage (tableau 1) conformément à ISO 286-2

Valeurs : ISO 492 (tableau 2)
Jeu interne

Pour plus
d'informations
Jeu interne
Normal, C3

Vérifiez la disponibilité en C2 (alésage cylindrique uniquement)
Sauf pour :

  • les roulements des séries 130 et 139 :
    C3
  • les roulements avec bague intérieure débordante :
    depuis la valeur minimale de C2 jusqu'à la valeur maximale du jeu normal

Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 3)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement admissible
Valeurs indicatives pour des conditions de fonctionnement normales (→ tableau des produits). La possibilité d'exploiter intégralement ces valeurs dépend de la conception des éléments adjacents, par exemple des étanchéités externes.

SKF logo