Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Saillie des billes

Les billes de certains roulements des séries 12 et 13 débordent des côtés du roulement (fig. 1). Les valeurs de saillie sont indiquées dans le tableau des produits et doivent être prises en compte dans la conception des composants adjacents des roulements.

Roulements sur manchons
Les roulements à rotule sur billes à alésage conique peuvent être montés avec :
  • un manchon de serrage sur des arbres lisses (a) ou épaulés (b) (fig. 2)
  • un manchon de démontage sur des arbres épaulés (fig. 3)

Les manchons de serrage sont livrés complets avec un dispositif de blocage.

Pour les manchons de serrage SKF appropriés, reportez-vous au tableau des produits.

Lors de l'utilisation de roulements étanches, veillez à utiliser des manchons de serrage SKF appropriés (par exemple un manchon de type E, voir le tableau des produits) afin d'empêcher le dispositif de blocage d'interférer avec le joint (fig. 4). Vous pouvez également insérer une rondelle supplémentaire de dimensions appropriées entre le roulement et la rondelle-frein.

Pour plus d'informations sur les manchons, reportez-vous à Accessoires pour roulements ou utilisez Manchon de serrage SKF - Sélecteur d’outils et d’accessoires.

Roulements à bague intérieure débordante

Lorsque deux roulements de cette variante sont utilisés pour soutenir un arbre, les encoches des bagues intérieures doivent être positionnées en opposition l'une par rapport à l'autre (fig. 5) pour assurer la fixation axiale dans les deux directions de l'arbre.

Paliers appropriés

Des paliers SKF appropriés sont disponibles dans des conceptions et des dimensions variées convenant à une large gamme d'applications. Il existe différents modèles :

  • Paliers à semelle SNL, SE des séries 2, 3, 5 et 6
  • Paliers appliques FNL
  • Paliers à semelle SAF pour arbres en cotes pouces 

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Paliers.

SKF logo