Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à rotule sur billes.
Basic bearing designation system

Exemple


2306 E-2RS1KTN9
2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
EConception interne optimisée pour une capacité de charge supérieure

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
-2RS1
Joint frottant en NBR des deux côtés
K
Alésage conique, conicité 01:12

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
M
Cage usinée en laiton, guidée par les billes
TN9
Cage en PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)


Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
C2
Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3
Jeu radial interne supérieur au jeu normal

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification
W64
Solid Oil

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo